このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

8DJH Compact 24 kV MV switchgear gas-insulated

Unique ref.: siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: MV switchgear
製品グループ: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
奥行 (mm): 775
公開日: 2018-01-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH Compact for secondary distribution systems up to 24 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL, FLR or F up to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).

www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - スイッチングギア
IFC分類: Electric Distribution
UNSPSC 名前: Switchgear systems
UNSPSC コード: 39121105
Uniclass 1.4 コード: JV1
Uniclass 1.4 詳細: Electricity supply
Uniclass 2.0 コード: PR-86
Uniclass 2.0 詳細: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 コード: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 詳細: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference コード: 86
NBS Reference 詳細: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
OmniClass Number: 23-35 31 31 11
OmniClass Title: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Electrical - Switchgear

名前
Depth 775 mm
Height 1400 mm — 1700 mm
Material Stainless steel ; SF6-Gas
Width 700 mm — 1400 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Stainless steel ; SF6-Gas

BIMobject®