このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

NXPLUS C 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_NXPLUS_C_24kV
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: MV switchgear
製品グループ: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
高さ (mm): 2250
公開日: 2018-03-18
改訂バージョン: 1
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (2)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear NXPLUS C for primary distribution systems is an indoor, factory-assembled, type-tested, metal-enclosed, SF6-insulated switchgear with metallic partitions for use in transformer and switching substations. The system variant up to 24 kV with single- busbar includes circuit-breaker panels, ring-main panels, switch-disconnector panels, disconnector panels, vacuum contactor panels, bus sectionalizers, metering panels, air-insulated transfer metering panels, auxiliary transformer panels and dummy panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms. In addition there are national certifications in the systems GOST R (Russia) and CSA (Canada) available.

https://www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - スイッチングギア
IFC分類: Electric Distribution
UNSPSC 名前: Switchgear systems
UNSPSC コード: 39121105
Uniclass 1.4 コード: JV1
Uniclass 1.4 詳細: Electricity supply
Uniclass 2.0 コード: PR-86
Uniclass 2.0 詳細: Switchgear And Transformers
NBS Reference コード: 86
NBS Reference 詳細: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

名前
Depth 100 mm — 1245 mm
Height 2250 mm
Width 600 mm — 900 mm

BIMobject®