このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

NXPLUS C Wind 36kV MV switchgear gas-insulated

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_NXPLUS_C_Wind
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: MV switchgear
製品グループ: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
高さ (mm): 1900
奥行 (mm): 1000
公開日: 2018-07-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear NXPLUS C Wind for primary distribution systems is a factory-assembled, type-tested, metal-enclosed, SF6-insulated switchgear for single-busbar applications for indoor installation. It is mainly used in wind turbines and in substations for connecting the wind turbines to the wind park network, but it can also be used in transformer and switching substations for other applications. NXPLUS C Wind switchgear complies with the relevant standards and specifications of IEC 62271-1 , 62271-200 and 62271-304.
There are circuit-breaker panels, disconnector panels and ring-main panels available.

http://www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - スイッチングギア
IFC分類: Electric Distribution
UNSPSC 名前: Switchgear systems
UNSPSC コード: 39121105
Uniclass 1.4 コード: JV1
Uniclass 1.4 詳細: Electricity supply
Uniclass 2.0 コード: PR-86
Uniclass 2.0 詳細: Switchgear And Transformers
NBS Reference コード: 86
NBS Reference 詳細: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

名前
Depth 1000 mm
Height 1900 mm
Width 450 mm — 1000 mm

BIMobject®