お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

SIVACON 8MF system cubicles

Unique ref.: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: Cubicles
製品グループ: System cubicles
公開日: 2017-10-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - 電気設備 - その他
UNSPSC 名前: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC コード: 391213
Uniclass 1.4 コード: JY65
Uniclass 1.4 詳細: Electrical accessories
Uniclass 2.0 コード: PR-XX-27
Uniclass 2.0 詳細: Electrical Outlets
Uniclass 2015 コード: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 詳細: Cubicle switchboards
NBS Reference コード: XX-27
NBS Reference 詳細: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
OmniClass Number: 23-15 11 15 15
OmniClass Title: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

名前
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です