製品の公開
Bay and Bow Windows

Bay and Bow Windows

5つ星のうち4.24.2(13 レビュー)
Google翻訳”,
  • 認定およびラベル付けされた(SFI)ポンデローサマツまたはダグラスファー
  • 木またはアルミニウムで覆われた外装
  • 61の工場外装パウダーコーティングされた標準クラッドカラーオプション
  • 無制限のカスタムクラッドカラー
  • クラッドカラーをミックスする機能
  • 押し出しアルミニウムフレームとサッシ(厚さ0.062インチ)
  • 一体型釘打ちフィン
  • 工場で適用されたドリップキャップ
  • ガラス繊維入りナイロンシルブーツ(ダブルハング)
  • 基本的なわき柱の幅49/16 "
  • 工場で適用された拡張枠
  • ジャンブジャック(ダブルハング)
  • 厚さ11/2"のサッシ(ダブルハング)
  • ほぞ穴とほぞ穴のサッシコーナージョイント
  • 掃除のための簡単な傾斜アクセス(ダブルハング)
  • 隠しジャンブライナー(ダブルハング)
  • 多数のガラスオプション
  • サイミュライトバーの3つの幅7/8"-15/16"-2 "
  • 3つのスクリーンメッシュオプション
  • 4つのsimuliteプロファイル、コロニアルまたはコンテンポラリー、5/8 "パテ、7/8"アサートン(木製外装のみ)
  • 2つのサッシ幅-ナローとワイド(開き窓)
  • 厚さ13/4"のサッシ(開き窓)
  • 簡単に掃除できるように90度開きます(開き窓)

ベイウィンドウとボウウィンドウは焦点を作り、あなたの家に個性と魅力を加えます。これらの3次元の組み合わせは、内部空間、光、およびビューを拡張するため、建物の外部の建築の細部を強化します。新しいベイまたはボウウィンドウは、どの部屋もより面白く、より個人的で、より住みやすいものにすることができます。

シエラパシフィックベイウィンドウは、30°、45°、または90°の角度で利用でき、隣接するダブルハングウィンドウまたは開き窓を選択できる中央のピクチャーユニットを備えています。私たちのボウウィンドウは、4つ、5つ、または6つのウィンドウユニットを10°の角度で組み合わせて構成され、優雅なスイープカーブを作成します。

デザインの可能性は無限大です。ベイウィンドウまたはボウウィンドウは、キッチンシンクの上に追加のスペースを作成したり、ダイニングコーナーに追加の座席を提供したり、床から天井までのアプリケーションで追加のリビングスペースを開いたりすることができます。

窓のタイプに関係なく、すべてのベイユニットとボウユニットは工場で組み立てられた状態で提供されます。組み立てには、幅120"までのユニット用の3/4"バーチ合板ヘッドとシートボードの適用が含まれます。 120 "幅、1"フィンガージョイント、エッジ接着ポンデローサパインヘッドおよびシートボードを超えるユニットに適用されます。

技術仕様
  • Unique refsierrapacificwindows_bay-and-bow-windows
  • コレクションセットWindows
  • コレクションProjecting Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 出窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 55 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Resistant Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 15
  • OmniClassタイトルWood Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows