製品の公開
(BR) GreenPerform CleanRoom
Signify Brazil

(BR) GreenPerform CleanRoom

Google翻訳”,

Philips GreenPerform CleanRoom は、専門的な用途向けに信頼性が高く、長寿命でエネルギー効率に優れた照明ソリューションを提供するクリーンルーム照明器具のシリーズです。これらは、半導体産業、製薬産業、ホテルの厨房などのアプリケーション領域に照明を提供するように設計されています。

仕様
  • • Adequado para salas limpas de 1.000-100.000 Class

    • Economia de energia de até 56% em comparação com sistemas fluorescentes

    • Design otimizado para fácil instalação e desempenho confiável do sistema

    • Opção de abertura traseira ou abertura frontal

    • Chapa de aço laminada a frio e placa de cobertura de PC

    • Construção robusta e confiável

    • Classificação de proteção IP65, IP40 no teto;

    • Desempenho confiável durante toda a vida útil do produto

    • Tampa frontal de policarbonato fosco

    • Luz uniforme e confortável com bom controle de brilho

技術仕様
  • Unique refgreenperform-cleanroom
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル