製品の公開
(BR) GreenPerform Panel
Signify Brazil

(BR) GreenPerform Panel

Google翻訳”,

GreenPerform Panel 照明器具は、最大 170lm/w の発光効率を備えた直接照明 LED パネルです。 620 x 620 mm のサイズがあり、ブラジルのモジュラー天井と互換性があります。照明器具には、Dali プロトコルまたは Interact ワイヤレス接続を使用した、調光不可のオプションがあります。さらに、視覚的快適性を向上させる UGR < 19 のオフィス対応バージョンもあります。省エネオフィスで従来の照明器具を蛍光灯や第一世代の LED ランプに簡単に交換できるように開発されました。

仕様
  • • Permite substituir LED de primeira geração com economia de energia;

    • Compatível com Interact ou protocolo Dali para gestão do sistema;

    • Controle de ofuscamento para melhor conforto visual;

    • Eficácia Ultra eficiente de até 170lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, disponível em CRI 80;

    • Controle de ofuscamento UGR19 (OC) para uso em escritórios;

    • Proteção na parte frontal IP40;

    • Vida útil de 50 mil horas L80 @25C;

技術仕様
  • Unique refGreenPerform_Panel
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-10-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ