製品の公開
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
    Signify Thailand

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Google翻訳”,

    UV-C消毒チャンバーUVCC20080W10

    注文コード:911401786252

    UV-C消毒チャンバーUV-Cを備えた効果的な消毒チャンバーで、用途の広いオブジェクトをすばやく環境に優しい消毒を行います。そのアプリケーション領域はすべて、バクテリアとウイルスの消毒のためのプロの屋内アプリケーションです。

    仕様
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    技術仕様
    • Unique refPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • コレクションセットUV-C Disinfection
    • コレクションChamber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)660
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • OmniClassNumber23-27 55 25
    • OmniClassタイトルLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    対応地域

    アジア