製品の公開
Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-1arm
Signify Thailand

Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-1arm

Google翻訳”,

UV-C消毒トロリーUV-Cトロリーは、30m2の正方形の領域または48m2の円形の領域の範囲内でプロの表面を消毒するように設計されています。片腕トロリーは30分以内に3ログ消毒を達成し、二腕バージョンではこれは15分以内に達成されます。消毒期間が長くなるほど、消毒範囲が広くなります。片腕と二腕の両方のUV-C消毒トロリーにはセンサーが付いていません。トロリーは、オフィス、銀行、学校、小売店、ヘア&ビューティーショップ、ホテルの客室やレストランなどのホスピタリティエリアに最適です。人々が去ったときにバスや電車に連れて行くのはうまくいきます。 360°ホイールを備えたUV-Cトロリーは、部屋やスペースで簡単かつ迅速に交換および再配置できるため、柔軟なソリューションです。

仕様
  • • Safeguard controls include a timer to plan disinfection for a predefined period, remote control, and voice alarm. • Philips UV-C lamps: - One arm trolley: 2pcs TUV 30W - Two arm trolley: 4pcs TUC 30W • Anti UV PC & Stainless Steel housing • Buzzer & LED indicator: to assist display the working status. • Lock & Key: extra protection to avoid unauthorized person operate the trolley.
技術仕様
  • Unique refPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Non-Sensor_Version-1arm
  • コレクションセットUV-C Disinfection
  • コレクションTrolley
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1045
  • 幅(mm)235
  • 奥行き(mm)255
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)6.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • OmniClassNumber23-35 47 23
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

アジア