製品の公開
101 LED Sconce
101 LED Sconce
    Signify

    101 LED Sconce

    Google翻訳”,
    Gardco 101 LED 台形くさび型高性能燭台照明器具は、壁面に自然に溶け込むように設計されています。 101 個の LED 照明器具は、3 つの異なる分配パターンで利用でき、完全なカットオフ性能 (通常のダウンライト位置で) を提供し、LED アレイを備えています。照明器具は、優れた性能と高度な Gardco LED 熱管理技術を提供します。高性能のクラス 1 LED システムは、HID システムと比較して 50% 以上のエネルギーを節約できる可能性があります。 101 個の LED 照明器具は、自動プロファイル調光機能を備えており、さらに 33% 節約できます。モーションレスポンスと緊急用バッテリーパックの提供で利用可能になりました。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID
      • Uniform distribution free of hot spots, streaks or striations
      • Maintains long LED life
      • Classic Form
      • Controls glare and light trespass
      Product Features:
      • Advanced Class 1 LED array system
      • IP66 rated optics
      • Die-cast ribbed back plate dissipates heat from electrical components
      • Polyester powdercoat finish
      • Meet zero uplight criteria
    技術仕様
    • Unique ref101_LED_Sconce
    • コレクションセットGardco
    • コレクションOutdoor luminaires - Facade lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備