製品の公開
121 LED Sconce G4
121 LED Sconce G4
    Signify

    121 LED Sconce G4

    Google翻訳”,
    Gardco LED 壁取り付け用燭台 121 は、そのスタイリング、強力な光学設計、配電の配列、および制御可能性の印象的な選択によって、他とは一線を画しています。直線と丸みを帯びたエッジを組み合わせることでアプリケーションにスタイルの要素を追加するように設計された 121 は、高い光レベルと機能分布を提供しながら、幅広い建築スタイルとデザインを補完します。 121 個の燭台は、タイプ 2、3、および 4 分配で利用でき、最大 12,400 ルーメンの出力を提供します。省エネ制御オプションは、省エネの向上に役立ちます。出口経路で利用可能な緊急バッテリーバックアップオプションは、照明器具に不可欠です。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Energy saving LEDs provide up to 140 LPW efficacy
      • Energy saving control options, such as motion response and wireless controls
      • Emergency battery back up available to provide path-of-egress illumination
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output ranging from 2,600 to 12,400 lumens
      • Three distribution patterns available in Type 2, 3, 4
    技術仕様
    • Unique ref121_LED_Sconce_G4
    • コレクションセットGardco
    • コレクションOutdoor luminaires - Facade lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米