製品の公開
Architectural LED post top (VX600)
Architectural LED post top (VX600)
    Signify

    Architectural LED post top (VX600)

    Google翻訳”,
    Hadco Architectural LED ポスト トップは、頑丈な鋳造アルミニウムに取り込まれた伝統と現代技術の見事な融合であり、何年にもわたるメンテナンス フリーの操作を可能にします。温かみのある親しみやすい雰囲気をデザインで作り出すと同時に、ハイエンドの技術と測光性能を提供することがこの美しい照明器具の強みです。 Architectural の過渡的な設計は、複数の都市用途向けのパフォーマンス オプティクスの実用性と効率性を備えた幅広い環境に適しています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 9,707 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    技術仕様
    • Unique refArchitectural_LED_post_top_VX600
    • コレクションセットHadco
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備