製品の公開
ClearScape LED floodlight Small CSFS Gen2
Signify

ClearScape LED floodlight Small CSFS Gen2

Google翻訳”,
Gardco ClearScape LED照明器具は、洗練されたモダンなデザインで、建築照明を新たなレベルへと引き上げます。ClearScapeの全面ガラス製フロントパネルと薄型ハウジングは、独特の洗練された外観を生み出し、大胆なデザインステートメントとして、あるいは建築景観にシームレスに溶け込ませるなど、柔軟な使い方が可能です。目立たないLEDによる精密な配光で眩しさを軽減し、視認性の高いエリアで機能性と美しさを兼ね備えた投光器です。大学や企業のキャンパス、公共施設や文化施設、ホテルなどの敷地など、様々な場所で活躍します。建築的な特徴を際立たせる場合でも、魅力的な屋外環境を創り出す場合でも、ClearScapeであなたのデザインを生き生きと表現してください。
仕様
  • Product Benefits:
    • Enhances existing architecture
    • Unmatched uniformity
    • Highly-efficient and aesthetic glare control
    • Protects against moisture and eliminates water pooling
    Product Features:
    • Sleek, modern aesthetic with an all-glass front and low-profile housing
    • Discrete LEDs to reduce perceived glare plus internal concentric louvers option and barn doors accessory to mitigate light trespass
    • Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings for all sizes and mountings
    • Variety of symmetric and asymmetric NEMA flood optics to cater to specific application areas
    • Controls options including FAWS and 5-pin NEMA twist lock receptacle
    • 0-180 degree aiming range for facade and ground lighting
    • the NEMA twist-lock receptable always stays vertical regardless of flood angle
    • IP66 rated and IK07 impact rated
技術仕様
  • Unique refClearScape-LED-floodlight-Small-CSFS-Gen2
  • コレクションセットGardco
  • コレクションArchitectural floodlights;Spot Lighting;Wall washing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外