製品の公開
CorePro LED Mini Track Heads
Signify

CorePro LED Mini Track Heads

Google翻訳”,
アップグレードされた CorePro トラック ヘッド ミニ シリンダーは、シグニファイの AccuRender テクノロジー (非常に効果的な CRI 90) で利用できるようになりました。CorePro トラック ヘッドは、完全に統合された LED 照明器具です。光学系、光源、熱管理システム、およびドライバーを単一のハウジングに組み合わせることで、この照明器具は、取り付け高さが低く、スペースが小さい場合に適した洗練された外観を提供します。
仕様
  • Product Benefits:
    • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
    • Higher flux than available LED MR16 lamps
    • Provides the efficiency, output and lifetime only an integrated LED solution can offer
    • No need to replace halogen lamps and bi-pin sockets
    Product Features:
    • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
    • Wattage: 9W (max)
    • Lightolier, Halo, Juno adapters available
    • Best Efficacy: 125lm/W
技術仕様
  • Unique refCorePro-LED-Mini-Track-Heads
  • コレクションセットLightolier
  • コレクションTrack Heads
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け