Lumec Domus ファミリーの LED ペンダントおよびポスト トップ照明器具 – Domus、Domus 55、および Domus Small – はすべて、互いに補完し合い、あらゆる環境にバランスをもたらすように設計されています。彼らの魅力は計り知れません。シンプル、洗練、エレガンスが融合し、バランスのとれた調和のとれた美しさを生み出します。サービス タグ、フィリップスの革新的な方法で、製品の耐用年数全体にわたってサポートを提供します。
仕様
Product Benefits:
Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
Offers a subtly refined design that balances shape, dimension and proportion
Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 2, 3, 4, and 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available