FloatPlane LED を使用すると、洗練されたスポーティなスタイルをレイアウトに予算内で統合することがこれまで以上に簡単になります。新鮮で遊び心のある、曲線とエッジのプロファイル オプションを備えた FloatPlane の性能は、蛍光灯の手頃な価格を備えたハイエンド LED 照明器具に匹敵します。利用可能な調整可能な白色技術により、色温度と強度を変えることができ、照明を日常生活に調和させることができます。
仕様
Product Benefits:
Sleek and low profile design of only 1.2"h x 8"w
Compelling performance of up to 129 LPW
Affordable as bulky fluorescent luminaires
Wide row spacing with fewer fixtures
Now available with tunable white technology
Product Features:
Edge and Curve profile options
Multiple lumen package and color temparature options
Response Daylight and Actilume Occupancy with field-enabled Daylight sensors
Suspended and wall mount versions
Variable optics kits to adjust the amount of downlight required