LytePro Garage and Canopy (LPGC) は、価格、品質、性能を完璧に両立させた、コストパフォーマンスに優れたソリューションです。最先端のSpiroGuideライトエンジンを搭載したLytePro Garage and Canopyは、卓越した測光性能と、視覚的に快適でグレアの少ない照明を提供します。優れた効率性と豊富な制御オプションにより、利用者の安全と安心感を高め、エネルギーコストの削減を実現します。LytePro Garage and Canopyは、仕様決定、設置、予算管理が容易な、まさに理想的な選択肢です。製品ライフサイクル全体を通してサポートを提供するSignify独自の革新的なサービスタグも付属しています。
仕様
Product Benefits:
Easy to specify with a focused product offering that has everything you need and fast lead times
Easy to install, saving on labor costs and time
Easy on your budget as a competitively priced garage and canopy luminaire
Pushes light into corners and perimeters, promoting a heightened sense of security inside parking garages
Comfortable uniform illumination with minimal glare enhances visual acuity
Product Features:
Cutting-edge SpiroGuide light engine for lower glare, high illumination and uniformity
Luminous white (translucent) uplight option with a glowing halo bezel
Best-in-class efficacies for energy savings, with DLC Premium v5.1 QPL classification
IP66, IK10, Level 2 (3G) Vibration Rated, cULus Listed and suitable for Wet Locations
Lightweight luminaire (~4.0lbs) and EZ-hang surface mount bracket
Multiple standalone and networked dimming controls, plus UL924 emergency options
技術仕様
Unique refLytePro-Garage-and-Canopy-LPGC
コレクションセットStonco Keene
コレクションArchitectural surface canopy;Parking garage and canopy