製品の公開
Optima LED post top (XL10)
Optima LED post top (XL10)
    Signify

    Optima LED post top (XL10)

    Google翻訳”,
    Lumec Optima LED ポスト トップ照明器具は、街路、歩道、公共スペースなど、細部にまでこだわる都市プロジェクトに最適です。この時代を超越した照明器具は、最高品質の素材で作られており、メンテナンスが容易で、現代的な環境に独特の装飾的側面を追加します。最新の LED 技術と組み合わせることで、その IP66 定格、複数のルーメン出力、さまざまな照明器具スタイル オプション、および省エネ制御オプションが、幅広いプロジェクト要件を満たすのに適しています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    技術仕様
    • Unique refOptima_LED_post_top_XL10
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ