製品の公開
Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
    Signify

    Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3

    Google翻訳”,
    ルメック ルネッサンス LED ペンダント照明器具は、洗練と野心を兼ね備えています。設計は 19 世紀後半から 20 世紀初頭のスタイルを反映し、想起させます。ほとんどの都市部と農村部に完全に適合し、内部の最先端技術により、並外れた測光性能、長寿命、およびメンテナンスの容易さが保証されます。美的期待を超えるように設計された高度にカスタマイズ可能なルネッサンス照明器具は、さまざまな装飾要素を提供し、あらゆるエリアやプロジェクトに洗練された感覚を加えます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Provides design flexibility with a variety of cages, crowns, and decorative deflectors
      • Simple and fast maintenance
      • IP66 optical system keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Glass or Acrylic Globes available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    技術仕様
    • Unique refRenaissance_LED_pendant_-_large_RN20-RN30_-_Generation_3
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ