製品の公開
Serenade DSX LED post top (S56)
Serenade DSX LED post top (S56)
    Signify

    Serenade DSX LED post top (S56)

    Google翻訳”,
    Lumec の Serenade DSX LED ポスト トップ照明器具は、強大で華麗な心を持つ優雅さと繊細さの美しい定番です。どんなに過酷な条件であっても、あらゆる環境を強調するために使用できます。 Serenade は、パフォーマンスと信頼性を考慮して設計された、シンプルで実用的な照明器具です。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Low uplight reduces light pollution
      • Keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      • Simple and fast maintenance
      Product Features:
      • Complete IP66 rated luminaire
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    技術仕様
    • Unique refSerenade_DSX_LED_post_top_S56
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ