Hadco の新しい TXF9 LED ティアドロップは、従来の「ティアドロップ」の外観を維持しながら、HID テクノロジーをシームレスに置き換えます。 Teardrop は最新の LED 技術を使用して、省エネを最大化し、メンテナンス コストを削減して、総所有コストを削減します。最新の LED 技術と伝統的なデザインを組み合わせることで、Teardrop LED 照明器具は、住宅街路、街路、キャンパス、駐車場、小売センターなど、いくつかの用途に最適です。
仕様
Product Benefits:
Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
Great solution for new installations or replacing a variety of HID sources
Significantly reduces maintenance and relamping costs
IP66 rated optical chamber and LED driver ensure lasting durability and reliability
Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours