製品の公開
BL5016 Micro Accent
BL5016 Micro Accent
    Signify

    BL5016 Micro Accent

    Google翻訳”,
    ハウジングは、長寿命を実現するため、二重ガスケット構造のダイキャスト製マリングレード合金アルミニウム製です。ハウジングのベース部には振動防止用のギザギザの歯が付いており、確実なロック機構を備えています。360度回転可能なスイベルアームにより、正確な照明が可能で、角度付きレンズはセルフクリーニング機能を備えています。この器具は、50ワットMR16ランプ用としてULおよびcUL認証を取得しています。フィリップス製MR16 LEDランプもご用意しています。ソケットには、ランプをしっかりと固定するための保持クリップが付いています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast marine grade aluminum alloy housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    技術仕様
    • Unique refBL5016_Micro_Accent
    • コレクションセットHadco
    • コレクションOutdoor luminaires - Landscape
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米