製品の公開
BL711 Micro Accent
BL711 Micro Accent
    Signify

    BL711 Micro Accent

    Google翻訳”,
    BL711 Mini-Bullyte は、限られたスペースのアプリケーションに最適です。すべてアルミニウム構造で、防振ロック歯を備えた完全に調整可能なスイベルアームが含まれています。光学系には透明な強化ガラス レンズが含まれており、20W T3 または最大 35W MR11 が必要です。均一な配光と長寿命を確保するため、省エネ LED を使用できます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 50,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast aluminum construction
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    技術仕様
    • Unique refBL711_Micro_Accent
    • コレクションセットHadco
    • コレクションOutdoor luminaires - Landscape
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米