製品の公開
CityPost LED Post Top (TX1)
CityPost LED Post Top (TX1)
    Signify

    CityPost LED Post Top (TX1)

    Google翻訳”,
    Hadco City Post LED ポスト トップ照明器具は、新しい照明設備とレトロフィット プロジェクトの両方に最適です。標準機能と付属品の最適なバランスにより、さまざまな屋外照明プロジェクトに対応し、通り、公園、都市、キャンパス、都市中心部を効率的に照明する競争力のある照明器具が得られます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Four distinct pod styles available for a customizable aesthetic.
      • Clear, frosted, and vertical ribbed globe panels available.
      • Maximizes energy savings to minimize total cost of ownership and significantly reduces maintenance and re-lamping costs.
      • Highly efficient IP66 LED engine compartment is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages available
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 3W, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    技術仕様
    • Unique refCityPost_LED_Post_Top_TX1
    • コレクションセットHadco
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米