製品の公開
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
    Signify

    Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit

    Google翻訳”,
    Chloride Compac LED エマージェンシー ユニットは、Compac LED 出口/エマージェンシー ファミリーの外観と信頼性を補完するように設計されています。それらは、暗い場所での即時かつ安全な脱出を可能にし、商用および軽工業アプリケーション内で調和して機能します。 CLU2 2 ランプ ヘッド モデルは、最適な量の照明を提供するように調整できます。 CLU3 のセンター ランプ ヘッドは固定されていますが、2 つのサイド ランプは完全な左右の角度に調整できます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Two side lamp heads are fully adjustable for optimum amount of illumination
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Wall or Ceiling Mounted
    技術仕様
    • Unique refCompac_CLU2_CLU3_LED_Emergency_Unit
    • コレクションセットChloride
    • コレクションIndoor luminaires - Exit emergency
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米