製品の公開
CUL7 Path Light
CUL7 Path Light
    Signify

    CUL7 Path Light

    Google翻訳”,
    Hadco のパス ライトの CUL ファミリは、あらゆる屋外用途に独特の外観を提供する低電圧景観照明器具です。フィクスチャは、銅のステムを備えた紡績されたソリッド銅の屋根で手作りされています。光学系には、ルーフの下側に反射性の白いパウダーコートがあり、つや消し強化ガラスレンズが付いています。ソースには、標準的な低電圧ランプと、50,000 時間の動作寿命を提供する LED が含まれ、CCT は 3,000K または 4,000K、CRI は 80 です。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Natural aging color
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Solid copper housing
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    技術仕様
    • Unique refCUL7_Path_Light
    • コレクションセットHadco
    • コレクションOutdoor luminaires - Landscape
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米