製品の公開
DB30 Bollard
Signify

DB30 Bollard

Google翻訳”,
DB シリーズは、白熱灯、CFL、HID、および LED 光源で利用可能なライン電圧ボラードです。この用途の広い照明器具は、ダイカスト アルミニウム ルーバーを備えたドーム屋根を特徴とし、さまざまな高さがあります。光学部品には、反射率の高いホワイト パウダー コートで塗装された下面を備えた対称型のダイカスト アルミニウム ルーバーと強化ガラス グローブが含まれます。 LED ソースは、9.5W Philips LED EnduraLED ランプ、LED 4Kv ミディアム ベース ポーセレン ソケット A19 を備えています。 2700K の温白色は 800 ルーメンを供給し、ランプの寿命は 25,000 時間です。
技術仕様
  • Unique refDB30_Bollard
  • コレクションセットHadco
  • コレクションOutdoor luminaires - Bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備