製品の公開
Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2
Signify

Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2

Google翻訳”,
Gardco Designer Flood LED は、優れた投光照明の性能と制御を、LED の効率と省エネルギーと組み合わせています。人気のデザイナー フラッドライト シリーズに基づいて、この更新された建築用照明器具のラインは、高度な LED アレイ用に特別に設計されています。 Designer Flood LED のハウジングは、高度な熱管理を提供して熱を放散し、それによって LED 固有の持続可能性とパフォーマンスを最大化します。ハウジングの形状はソースに合わせて再設計されていますが、ダイカスト アルミニウム構造、頑丈な取り付けナックル、一体型スプライス ボックス、不正開封防止ファスナーなど、Designer Floodlight シリーズの最高の要素は保持されており、すべてテクスチャード ポリエステルで保護されています。パウダーコート仕上げ、シリコンシール、防湿ガスケット。地面、壁、天井、ポールに取り付けられているかどうかに関係なく、時代を超越したフォルムは常に適切で、周囲に快適に溶け込みます。ただし、Gardco と Designer Flood LED を区別するのはパフォーマンスです。 HID システムの代わりに Designer Flood LED を使用すると、エネルギーを大幅に節約できます。多数の精密光学システムが利用可能で、あらゆるアプリケーションに適切なパターンを提供します。筋や条痕がなく、これらの分布は意図したターゲットを最高の光で照らします。適切な配布パターンを持つことは、戦いの半分にすぎません。多くの場合、後戻りの考慮事項と構造上の制限により、照明器具の配置が非常に困難になります。多数の取り付けオプションを備えたデザイナー フラッド LED は、これらの問題に実用的かつ見事に対処します。取り付け用アクセサリは、照明器具を補完するように特別に設計されており、一体型のスプライス ボックスにより、照明器具を平坦に取り付けることができます。水平 358°、垂直 180° の回転機能と組み合わせることで、Gardco だけが提供できる精密な照明器具を手に入れることができます。
技術仕様
  • Unique refDesigner_LED_floodlight_DFC_L7_Gen2
  • コレクションセットGardco
  • コレクションOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備