製品の公開
Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3
Signify

Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3

Google翻訳”,
Lumec Domus ファミリーの LED ペンダントおよびポスト トップ照明器具 – Domus、Domus 55、および Domus Small – はすべて、互いに補完し合い、あらゆる環境にバランスをもたらすように設計されています。彼らの魅力は計り知れません。シンプルさ、洗練さ、エレガンスがすべて融合し、設計されたバランスによって調和のとれた美しさを生み出します。ドムスが通りや公共エリアの照明器具であるのに対し、ドムス 55 は高性能光学系で構築されているため、大通りや駐車場に適しています。高いワット数を受け取る能力。ドムス 55 を駐車場に設置し、ドムス スモールをその駐車場から建物に至る通路に沿って設置すると、形状、寸法、プロポーションのバランスが取れた微妙に洗練されたデザインを作成できます。 Domus、Domus 55、および Domus Small はすべて、互いに補完し合い、あらゆる環境にバランスをもたらすように設計されています。
仕様
  • Product Benefits:
    • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
    • Perfect complement to the rest of the Domus family
    Product Features:
    • Multiple lumen packages
    • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • Dimming driver standard
    • Multiple driver options and programmed dimming options available
技術仕様
  • Unique refDomus-LED-Pendant-small-DOS-Gen3
  • コレクションセットLumec
  • コレクションPendants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け