製品の公開
Domus LED post top - large (DMS60)
Domus LED post top - large (DMS60)
    Signify

    Domus LED post top - large (DMS60)

    Google翻訳”,
    Lumec Domus ファミリーの LED ペンダントおよびポスト トップ照明器具 – Domus、Domus 55、および Domus Small – はすべて、互いに補完し合い、あらゆる環境にバランスをもたらすように設計されています。彼らの魅力は計り知れません。シンプル、洗練、エレガンスが融合し、バランスのとれた調和のとれた美しさを生み出します。サービス タグ、フィリップスの革新的な方法で、製品の耐用年数全体にわたってサポートを提供します。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
      • Perfect complement to the rest of the Domus family
      • Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    技術仕様
    • Unique refDomus_LED_post_top_-_large_DMS60
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備