製品の公開
HP90
HP90
    Signify

    HP90

    Google翻訳”,
    Day-Brite HP90埋め込み型LED照明器具シリーズは、当社の人気ソフトライト照明器具コレクションの一つです。この製品は、ソフトな輪郭を持つリフレクターに高反射塗料を使用し、LEDを囲む高透過率リニアプリズムレンズを採用することで、直接光と間接光の両方を演出できるLED照明器具を初めて導入しました。HP90 LEDシリーズは、1x4、2x2、2x4の3種類をご用意しており、お客様はエネルギー消費量を自由にカスタマイズし、独自の照明ニーズに最適なソリューションを見つけることができます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Can be continuous row mounted
      Product Features:
      • Same fixture fits both G and T ceiling types
      • Suitable for damp locations
      • High efficiency LEDs have 50,000 hour rated life at L70
    技術仕様
    • Unique refHP90_LED
    • コレクションセットDay-Brite CFI
    • コレクションIndoor luminaires - Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米