製品の公開
Legacy Straight Round Aluminum Pole
Legacy Straight Round Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Round Aluminum Pole

    Google翻訳”,
    Gardco のレガシー ストレート ラウンド アルミニウム ポールは、鋳造アルミニウム ベース、ヒンジ付きアルミニウム ベース、または構造品質の炭素鋼ベース ほぞに取り付けられた一体型押し出しアルミニウム照明標準で構成されています。ポールは、建築クラス 1 の陽極酸化処理または静電塗布された TGIC ポリエステル パウダー コートのいずれかで仕上げられています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", or 5" diameter poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 30'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
      • Post-top or side arm mount options
    技術仕様
    • Unique refLegacy_Straight_Round_Aluminum_Pole
    • コレクションセットGardco
    • コレクションOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備