製品の公開
Legacy Straight Square Aluminum Pole
Legacy Straight Square Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Square Aluminum Pole

    Google翻訳”,
    Gardco のレガシー ストレート スクエア アルミニウム ポールは、鋳造アルミニウム ベース、ヒンジ付きアルミニウム ベース、または構造品質の炭素鋼ベース ほぞに取り付けられた、一体型の正方形押出アルミニウム照明標準で構成されています。この構造は、スチールの強度と完全性を備えたアルミニウムの耐腐食性と柔軟性を提供します。ポールは、建築クラス 1 の陽極酸化処理または静電塗布された TGIC ポリエステル パウダー コートのいずれかで仕上げられています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", 5" or 6" poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 33'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
    技術仕様
    • Unique refLegacy_Straight_Square_Aluminum_Pole
    • コレクションセットGardco
    • コレクションOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米