製品の公開
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Google翻訳”,
    現在、AccuRender LED テクノロジーにより、Lytecaster は新築および改築スペースに快適で高品質の照明を提供します。 LyteCaster の浅い高さとモジュラー設計により、多用途の照明オプションになります。 4 インチ (650 lm&1000lm)、5 インチ (1000 lm&1500lm)、6 インチ (1500 lm&2000lm) の開口サイズが用意されています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    技術仕様
    • Unique refLyteCaster_LED_Downlight
    • コレクションセットLightolier
    • コレクションIndoor luminaires - Downlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備