製品の公開
OmniSpot LED Track Heads
OmniSpot LED Track Heads
    Signify

    OmniSpot LED Track Heads

    Google翻訳”,
    アップグレードされた OmniSpot LED シリンダーは、Signify の AccuRender テクノロジー (非常に効果的な CRI 90) で利用できるようになりました。 洗練された目立たない美学を通じて、最も要求の厳しい小売業の課題に対応するように設計されており、高いセンター ビーム キャンドルパワーと照明性能を提供します。 OmniSpot は、天井のトラックヘッドとトラックの間のスペースを 1 インチ未満にすることができるため、さまざまな用途に最適です。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
      • Excellent beam control with industry leading center beam candlepower up to 30,000
      • Very unobtrusive track head at less than 1" of space between the track and track head
      • Variety of adapters available, making installation a breeze
      • Superior optical control designed for retail & hospitality applications
      Product Features:
      • 4 interchangeable beam spread options: 11°, 18°, 24°, 36°
      • Snoot, hex cell, and diffusion films available to customize your lighting needs
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • Efficacies up to 116lm/W
      • ELV dimming
    技術仕様
    • Unique refOmniSpot_LED_Track_Heads
    • コレクションセットLightolier
    • コレクションIndoor luminaires - Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備