製品の公開
RSV2 Step Light LED
RSV2 Step Light LED
    Signify

    RSV2 Step Light LED

    Google翻訳”,
    RSV2 は、歩行者の通行量が多いアプリケーションやプラント ライフ アプリケーションに最適な垂直構成のライン電圧ステップ ライトです。 CFL と高輝度 LED 光源を含む標準光源で利用でき、クールホワイト CCT (公称 5500K) で 50,000 時間で 70% のルーメン維持を実現します。構造には、45° カットオフの銅を含まないダイカスト アルミニウムを使用したダイカスト アルミニウム バック ボックスと、つや消し強化ガラスが含まれます。キャスト ルーバーは、高い光レベルよりも光源の遮蔽が重要な階段や一般照明のカットオフにより、低い光レベルを提供します。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    技術仕様
    • Unique refRSV2_Step_Light_LED
    • コレクションセットHadco
    • コレクションOutdoor luminaires - Landscape
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米