製品の公開
V2 Specification Vaporlume LED
V2 Specification Vaporlume LED
    Signify

    V2 Specification Vaporlume LED

    Google翻訳”,
    V2 LED Vaporlume は、屋内と屋外の両方のアプリケーション向けに設計された、湿った場所の工業用製品です。 LED 光源を使用して設計されており、低温条件での信頼性の高い性能と省エネの利点により、蛍光光源を簡単に置き換えることができます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Smoother exterior surface allows for easy cleaning
      • Acceptable for outdoor as well as indoor intallations
      Product Features:
      • Suitable for wet locations
      • IP65 rating standard
      • Can be surface (wall/ceiling) or suspended mounted
      • Non-conductive, non-corrosive housing
    技術仕様
    • Unique refV2_Specification_Vaporlume_LED
    • コレクションセットDay-Brite CFI
    • コレクションIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米