製品の公開
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
    Signify

    WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED

    Google翻訳”,
    WAM1D/WBM1D は、50,000 時間の動作寿命を実現するライン電圧 LED フラッド ライトで、CCT は 3,000K または 4,000K、CRI は 80 です。防振ロック歯。光学系にはクリア強化ガラスレンズが含まれています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Completely dust tight and sealed against direct jets of water
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • IP66 rated
      • Warm or cool color temperatures available
      • Clear or frosted tempered lens available
    技術仕様
    • Unique refWAM1D_WBM1D_Mini_Floodlight_LED
    • コレクションセットHadco
    • コレクションOutdoor luminaires - Landscape
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    北米