製品の公開
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
    Sika

    Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65

    Google翻訳”,

    Sika Comfortfloor® PS-65 は、弾性のあるポリウレタン自己平滑化フローリング システムで、Sika Comfortfloor® 装飾フローリング シリーズの一部です。

    Sika Comfortfloor® PS-65 は、足裏の柔らかさと耐久性を組み合わせることで、快適さと強靭さのバランスを最適化します。

    Sika Comfortfloor® PS-65 は、人員が長時間歩いたり立ったりする場所で快適さを提供するのに十分な柔軟性を備えていますが、歩行者の通行量、椅子のキャスター、車輪付きの負荷に耐えるのに十分な強さを備えています。

    Sika Comfortfloor® PS-65 弾性フローリング ソリューションは、建物の居住者に前例のない多くの利点を提供しながら、足音と水平方向の騒音伝達を低減します。

    用途

    Sika Comfortfloor® PS-65 は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    • 商業および公共の建物
    • 医療施設
    • 学校
    • 小売スペースと研究所
    • 介護施設
    • ショールームとロビー
    • 博物館とオフィススペース

    特徴・メリット

    • 低VOC排出
    • 均一な色で滑らか
    • 柔軟で回復力のある
    • 非常に優れた遮音性 - 遮音性
    • 良好な機械抵抗
    • 良好な耐紫外線性
    • 足音を軽減
    • 着色されたUV安定トップコートを使用して魅力的な色を利用できます
    • 硬化後収縮しない
    • 高強度
    • 低メンテナンスおよびライフサイクルコスト
    • 頑丈で耐久性のある継ぎ目のない床
    技術仕様
    • Unique refcomfortfloor-ps-65
    • コレクションセット Flooring
    • コレクションPolyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass2015詳細Resin floor coatings
    • MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 29
    • OmniClassタイトルFloor Finishing Coatings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア