製品を公開する
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
    Sika

    Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake

    Google翻訳,

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake は、着色されたエポキシ樹脂ベースの装飾フレーク フローリング システムで、耐摩耗性、シームレス、低メンテナンス、滑らかで傷のつきにくい光沢仕上げを提供できます。厚さ 2,0 – 3,0 mm。内部使用。

    用途

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    以下の装飾樹脂フローリング:

    • 製薬業界
    • ライフサイエンス産業
    • ヘルスケア産業
    • 教育施設
    • 小売業
    • レジャー施設

    特徴・メリット

    • 装飾的
    • シームレスで滑らか
    • 優れた機械的および耐スクラッチ性
    • 容易な清掃性
    • 汚れの付着が少ない
    • 低メンテナンス
    • 防水
    技術仕様
    • 固有参照番号decodur-es-26-flake
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループEpoxy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-20
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材エポキシ樹脂
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 説明Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 29
    • OmniClass タイトルFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米