製品を公開する
Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
    Sika

    Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

    Google翻訳,

    Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz は、装飾的なエポキシ着色フローリング システムです。耐摩耗性、シームレス、滑り止めの光沢仕上げを提供します。

    用途

    Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    このシステムは、次のような商業用および公共の建物やエリアで使用されています。

    • 空港
    • 製造施設とワークショップ

    ご注意ください:

    • システムは、内装用途にのみ使用できます。

    特徴・メリット

    • 優れた耐摩耗性
    • 特定の化学物質に対する良好な耐性
    • 装飾的なデザイン
    • 良好な機械抵抗
    • シームレスで衛生的
    技術仕様
    • 固有参照番号decodur_eb-26_quartz
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループEpoxy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材エポキシ樹脂
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 説明Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 29
    • OmniClass タイトルFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米