製品の公開
Emseal SJS-FR2 2-hr fire-rated expansion joint, watertight, seismic and large-gap joint system for parking decks, car parks, stadiums, floors
Sika

Emseal SJS-FR2 2-hr fire-rated expansion joint, watertight, seismic and large-gap joint system for parking decks, car parks, stadiums, floors

Google翻訳”,


Sika Emseal SJS-FR2 を使用 -- 1 回の取り付けですべてが完了 -- 耐火性、防水性、交通耐力、100% 動作、静か、非侵襲性の固定、デッキおよびフロア用の UL 2079 認定 • SJS-FR2 (2-時間定格)は、駐車デッキ、スタジアムのコンコース、スタジアムの踏み板とライザーなどのデッキに、4 インチ(100 mm)から 10 インチ(250 mm)のジョイント開口部で防水性、耐火性、通行可能なジョイント システムを提供するように設計されています。あらゆる構造物に水平面で使用できます。

• SJS-FR システムは、標準 SJS システムの性能上の利点をすべて備えており、内蔵の UL 認定耐火等級の大幅な進歩が追加されています。

• SJS-FR システムは、押し出し複合スプラインに隣接して平行に事前に組み立てられた 2 つの水平耐火ジョイントです。スプラインは、車両やその他の荷重を支える交通プレートを取り付けるための受容体として設計されています。

• SJS-FR は、Underwriters Laboratories (UL/ULC) によって UL 2079 の 2 時間耐火定格 (SJS-FR2) の厳格さに従ってテストされ、認証されています。

• シリコーンと含浸フォームのハイブリッド コンポーネントは、システムを固定し、水密性を確保し、音を吸収し、振動を減衰するように機能します。

• 難燃剤を含浸させたフォームの下側は、工場で膨張性耐火材料でプレコーティングされています。路面と底部の両方に防水シリコンの外側コーティングが施されています。得られた複合材料は、構造またはその他の開口部に設置するために、工場で公称サイズよりも小さく圧縮されます。

• 工場で組み立てられたスプライン、ベローズ、およびフォームは、工場で取り付けられた設置用ハンガーバーとともに出荷されます。

• エポキシゲル接着剤がジョイント開口部の面に現場で塗布されます。

• シーリングアセンブリをジョイントギャップに降ろすと、そこで自己拡張してエポキシ接着剤が入ります。

• 連続した長さは、メーカーが提供する低弾性、高動きのシリコンをスプラインと交差するベローズの表面に現場で塗布することによって結合されます。難燃性フォームの端は膨張性シーラントの全層でコーティングされています。

• フリクションフィット位置合わせピンは、シリコン硬化中に接合部が動くのを防ぎます。

• 現場で塗布されるシリコン シーラント バンドがベローズと接合基板の界面に注入され、防水が完了します。

• SJS-FR ジョイント シーリング アセンブリの取り付けハンガー バーは、カバープレートがジョイント上に下げられ、中央のスプラインにねじ止めされると、順番に取り外され、取り付けが完了します。

SJS-FRシステムを次のように指定します。 - 人命安全要件の遵守 - 漏れを排除し、大規模な構造伸縮継手での交通および点荷重に対応 - 騒音を低減 - コンクリートへの固い接続を排除 - コンクリートデッキの劣化を防止 - テナントの苦情を削減 - 騒音の低減維持費

特徴• 2 時間耐火性能内蔵 • UL 2079 認定 • ASTM E1966、ASTM E119 および ASTM E1399 の要件を満たす • 防水 • 交通耐久性 • 消音 • 非侵襲的な固定 • デッキまたは上の階から完全に設置 •ユーティリティリフトや保持労働力が不要 • 防火ブランケットや側溝が不要 • HVAC、電気、配管、機械材料による柱やスラブ下の障害物がない • 自動位置決めプレートアンカー • 新規または改修条件で迅速に設置

用途• 耐火コンクリートデッキおよび床 • パーキングデッキ/駐車場 • スタジアム • 屋内床 • モールブリッジコネクタ • 空港標準サイズ• 4" ~ 10" (100 ~ 250mm)

製品の奥行き• 6 インチ (150mm)

移動能力• 合計最大 100% (供給される公称サイズの +50% および -50%)。

色• 標準のカバー プレートは、ADA 準拠のフリント ブラスト仕上げのアルミニウムです。ステンレス鋼もご用意しております。 • その他の仕上げについてはご要望に応じます(EMSEAL にお問い合わせください)

技術仕様
  • Unique refemseal-sjs-fr2
  • コレクションセットFire Resistant Joint Sealants
  • コレクションFloors and Decks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルシーリング材
  • 副マテリアルフィルム・フォーム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints