製品を公開する
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm

    Google翻訳,

    Sika®FloorJointPS-30Sは、炭素繊維強化ポリマー(CFRP)複合材、プレハブのフロアジョイントシステムで、通常から中程度の摩耗荷重条件に対して高い機械的抵抗を備えています。その正弦波の表面の歯のプロファイルは、改善された負荷分散を可能にし、直接の車やフォークリフトの交通の下での振動を最小限に抑えます。ギャップ幅:0〜30mm。

    駐車場のデッキやランプの内側のゾーンにあるコンクリート/コンクリートスクリードの新築および改修されたジョイントに適しています。

    特徴/利点

    • 床面に水平に統合するための粉砕可能なプロファイル
    • 直通車下およびリフト交通用の振動の低減
    • 樹脂ベースの床と同様の熱膨張係数
    • インストールが簡単/修理が簡単
    • 短いダウンタイム-24時間後にトラフィック可能
    • 防水システム設計が可能
    • 高い耐薬品性
    • 非腐食性
    • 高い機械的抵抗
    技術仕様
    • 固有参照番号floorjoint-ps-30-s
    • 製品ファミリ Flooring
    • 製品グループJoints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-27
    • 版番号1
    • 高さ(mm)20
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 正味重量(kg)11
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - 床材 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_90_53
    • Uniclass 2015 説明Movement joints
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルJoint Protection
    • OmniClass 番号23-13 37 23 15
    • OmniClass タイトルMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSI UniFormat II コードB1010
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Construction

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米