製品を公開する
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
    Sika

    Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11

    Google翻訳,

    Sikafloor® MultiDur ES-11 は、エポキシ樹脂をベースにした、低臭速硬化、滑らか、着色、硬質床コーティング システムです。耐久性に優れ、メンテナンスの手間がかからない光沢仕上げを提供します。

    用途

    Sikafloor® MultiDur ES-11 は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    このシステムは、次のような工業用建物で使用されています。

    • 物流施設・倉庫
    • 製造施設とワークショップ
    • サービス施設

    ご注意ください:

    • システムは、内装用途にのみ使用できます。

    特徴・メリット

    • 高速硬化
    • 良好な機械抵抗
    • 優れた耐衝撃性
    • 耐黄変性良好
    • 非常に優れた耐赤面性
    • 低VOC排出量
    • 低臭
    • 低メンテナンス
    技術仕様
    • 固有参照番号multidur-es-11
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループEpoxy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材エポキシ樹脂
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 説明Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 29
    • OmniClass タイトルFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米