製品を公開する
Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
    Sika

    Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD

    Google翻訳,

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD は、滑らかな仕上げのエポキシ ESD フローリング システムです。このシステムは、静電気 (ESD) を放散し、静電気保護エリア (EPA) 内の敏感な機器を保護するように設計されています。

    用途

    このシステムは、次のような工業用建物で使用できます。

    • 製薬施設
    • 自動車設備
    • 電子設備とデータセンター

    ご注意ください:

    • システムは、内装用途にのみ使用できます。
    • システムは、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    特徴・メリット

    • 空気中の分子状汚染物質 (AMC) の排出量が少ない
    • 低VOC排出量
    • 特定の化学物質に対する良好な耐性
    • 高い機械抵抗
    • 滑らかな光沢仕上げ
    技術仕様
    • 固有参照番号multidur-es-56-esd
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループEpoxy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-15
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材エポキシ樹脂
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 説明Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 29
    • OmniClass タイトルFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米