製品の公開
Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18
Sika

Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18

Google翻訳”,

Sikafloor® MultiDur WS-18 は、滑らかな仕上がりを実現する水性、低 VOC エポキシ床コーティング システムです。

用途

Sikafloor® MultiDur WS-18 は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

Sikafloor® MultiDur WS-18 は次のような用途に使用されます。

  • 保管場所
  • 集会ホール
  • 製造施設とワークショップ
  • 物流施設・倉庫
  • 製造施設とワークショップ

ご注意ください:

  • このシステムは屋内用途にのみ使用できます。
  • このシステムは経験豊富な専門家のみが使用できます。

特徴

  • 標準から中程度の機械的および化学的負荷がかかる床に適しています
  • 低VOC排出量
  • シームレス
  • 耐薬品性に​​優れている
  • 簡単に適用
  • 優れた水蒸気透過性
  • 水で希釈可能
  • 臭いが少ない
  • お手入れ簡単
技術仕様
  • Unique refmultidur-ws-18
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションEpoxy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエポキシ樹脂
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_70
  • Uniclass2015詳細Resin floor coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 29
  • OmniClassタイトルFloor Finishing Coatings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米