製品を公開する
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
    Sika

    Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

    Google翻訳,

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV は、2 液性ポリアスパラギン樹脂ベースで、硬化が速く、耐摩耗性があり、露出部分にシームレスな仕上げを施します。表面は滑りにくく、メンテナンスの少ないカラー仕上げです。内部および外部の床材用途向け。

    用途

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    システムは次の目的で使用されます。

    • バルコニーとテラス
    • 歩道
    • 駐車場デッキの迅速な改修

    特徴・メリット

    • シームレス
    • 永続的な紫外線への耐性
    • 高い機械的および耐摩耗性
    • 耐薬品性に優れています
    • 迅速なアプリケーション オプション
    • 滑り止めが良い
    • 低メンテナンス
    技術仕様
    • 固有参照番号multiflex-pb-10-uv
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループPolyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリウレタン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 説明Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 29
    • OmniClass タイトルFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米