製品を公開する
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
    Sika

    Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV

    Google翻訳,

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV は、ポリウレタン、着色、伸縮性、UV 耐性、ひび割れ防止、滑り止めの駐車場デッキ システムで、Sikafloor® Multiflex フローリング シリーズの一部です。さまざまな骨材グレードで放送し、光沢仕上げのシール コートで密閉すると、耐摩耗性、シームレス、耐薬品性、低メンテナンス、滑り止め仕上げを提供します。厚さ ~4.0 mm。内部および外部の使用。

    用途

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    駐車場デッキの場合:

    • 紫外線にさらされていない
    • ターニングエリア

    特徴・メリット

    • 防水
    • 高い機械抵抗
    • 耐薬品性良好
    • 良好な耐摩耗性
    • 紫外線への耐性
    • 汚れの付着が少ない
    • 容易な清掃性
    • シームレス
    • 滑りにくく滑りにくい表面
    • 傷に強い表面
    • 簡単な申請
    • 低メンテナンス
    技術仕様
    • 固有参照番号multiflex-pb-57-uv
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループPolyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-15
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリウレタン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC コード301617
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 説明Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 29
    • OmniClass タイトルFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米