製品の公開
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
    Sika

    Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Sarnafil®TG66は、EN 13956に準拠した不織布ガラスインレイを備えた、高品質のフレキシブルポリオレフィン(FPO)をベースにした多層の合成屋根防水シートです。

    特徴/利点:

    • 恒久的なUV照射を含む耐候性に優れています
    • 低温での優れた柔軟性
    • 製造時に組み込みのストレスはありません
    • 高い寸法安定性
    • 衝撃荷重に対する高い耐性
    • 優れた溶接性
    • 層間剥離や吸水発散のリスクはありません
    • さまざまな色で生産することができます
    • 古いビチューメンと互換性があります
    • グリーンルーフシステムに適しています
    • リサイクル可能
    技術仕様
    • Unique refsarnafil_TG_66
    • コレクションセットRoofing
    • コレクションFPO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-29
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル充填ポリオレフィン(FPO)
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_31
    • Uniclass2015詳細Flexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米