製品を公開する
Heavy-duty, colour-stable, lightly-textured, polyurethane floor system Sika® Ucrete® CS10
Sika

Heavy-duty, colour-stable, lightly-textured, polyurethane floor system Sika® Ucrete® CS10

Google翻訳,

Sika® Ucrete® CS10 9 mm は、色安定性、耐久性、軽いテクスチャのポリウレタン床材システムです。強力な化学薬品、強い衝撃、高温に対して優れた耐性を発揮します。

用途

Sika® Ucrete® CS10 は経験豊富な専門家のみが使用できます。

Sika® Ucrete® CS10 は、以下の用途領域を含むウェットプロセス領域とドライプロセス領域で使用されます。

  • 飲食施設
  • 製薬施設
  • 化学および加工施設

    ご注意ください:

    本製品は経験豊富な専門家のみが使用できます。

特徴

  • 十分な訓練を受けた認定施工者による専門的な設置
  • 細菌やカビの繁殖に耐性がある
  • 7日経過したコンクリートおよび3日経過したポリマースクリードへの塗布に適しています
  • 特定の範囲の化学薬品や食品産業製品による汚れに対して非常に優れた耐性があります。
  • 紫外線に対する耐性が非常に優れている
  • 優れた黄変耐性により長期的な色安定性を実現
  • 速硬化
  • 硬化後の汚染なし
  • 優れた耐熱性
仕様
  • Substrate quality: Concrete substrate should be visibly dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa.

    Colour Stable: Ultraviolet light stable and enhanced stain resistance.

    Fast Cure: Pedestrian traffic after 3 hours.

    Slip resistance: EN 13038-4 pendulum test (wet floor using 4S rubber): 45 – 50 Conformity to DIN51130: R11

    Thermal resistance: 

    • 4 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -15 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +70 ºC 
    • 6 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -25 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +80 ºC; Steam cleanable: Lightly 
    • 9 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -40 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +120 ºC; Steam cleanable: Fully

    Antistatic properties:

    Ucrete CS10AS is a 6mm system and complies with the requirements of EN1081, EN61340, DIN51953 and BS5958.

    Colours: Red, green, blue, grey, orange, yellow, cream, bright yellow, green/brown, light grey, light blue, light green.

技術仕様
  • 固有参照番号sika_ucrete_cs10
  • 製品ファミリFlooring
  • 製品グループPU Hybrid
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材2C ポリウレタン
  • 副素材セメント
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 説明Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClass 番号23-15 17 29
  • OmniClass タイトルFloor Finishing Coatings

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米